เผยแพร่สินค้าของคุณ
Collection Evoque colour Blanco Floor Tiles
Keraben
Archived

Collection Evoque colour Blanco Floor Tiles

Marble is one of the most beautiful, finest examples of stone used in architecture, able to bring an aura of exquisite majesty to rooms. On this occasion, Keraben presents EVOQUE, a marble-effect wall and floor tile collection in an extra-large format that combines the distinction of marble with all the benefits of porcelain tiles (stain resistance, an easy-to-clean surface etc.). To reproduce marble’s beauty with full realism, Keraben’s design team took some of the world’s finest marble as their source of inspiration. The resulting tiles stand out for their exquisite rendering of its marvellous colours. Evoque’s different shades and finishes and its design make it a perfect choice in the creation of modern-looking or more avant-garde interiors.
สเปคสินค้า
  • Floor Tile: 60x60: Blanco Mate, Crema Mate. 100x50: Blanco Mate, Marfil Mate. 150x37:Blanco Mate, Blanco Concept Mate, Marfil Mate, Marfil Concept Mate. 75x75: Blanco Mate, Marfil Mate, Gris Mate, Crema Mate. 37x75: Blanco Mate, Marfil Mate, Gris Mate, Crema Mate. Skirting: 8x75: Blanco Mate, Marfil Mate, Gris Mate, Crema Mate. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.evoque_blanco_pavimentos
  • Product familyFloor Tiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Evoque
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2017-09-25
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameTiles and flagstones
  • UNSPSC code301317
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

สินค้าใกล้เคียง