เผยแพร่สินค้าของคุณ
Collection Savia colour Century Floor Tiles
Keraben
Archived

Collection Savia colour Century Floor Tiles

"Only through an internal sense of calm was man able to discover and create restful settings". This maxim by Stephen Gardiner inspired Keraben’s design team in the creation of Savia, a collection that reproduces all the neutral appeal of modern wood. Conceived to infuse settings with a restful sensation of warmth, Savia comes in a new 150x24.8 format, not far off the size of real recently cut timber. The collection features 24 different designs. To create it, powder glaze was used to ensure greater resistance, with a special satin finish for an added sense of depth and a series of effects evocative of wood’s gentle wear and tear.
สเปคสินค้า
  • Floor Tile: 75x18,5: Blanco, Blanco Antislip, Crema, Century, Gris, Roble, Roble Antislip. 150x24,8: Blanco, Blanco Antislip, Crema, Century, Gris, Roble, Roble Antislip. Skirting: 8x75: Blanco, Crema, Century, Gris, Roble. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.savia_century_pavimentos
  • Product familyFloor Tiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Savia
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2017-09-25
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameTiles and flagstones
  • UNSPSC code301317
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

สินค้าใกล้เคียง