เผยแพร่สินค้าของคุณ
Collection Uptown colour Beige Wall Tiles
Keraben
Archived

Collection Uptown colour Beige Wall Tiles

Natural stone is a key trend in interior design thanks to the beauty of its finishes and its broad-ranging styles. It can be used to create layouts with interplaying features or faded effects, all to stylish natural effect. Given all this, Keraben has extended its range of stone-effect wall and floor tiles, uniting all the properties of ceramic tiles with the beauty of stone. The UPTOWN collection by Keraben offers a new take on stone-effect porcelain tiles in a variety of different formats, while also incorporating four new shades of colour: White, Beige, Grey and Black. The collection is inspired by New York, with its emblematic stone buildings, tree-lined streets and trendy restaurants. All the charm of Manhattan - a district full of museums, classy stores and big residential avenues - is encapsulated in its innovative stone-effect tiles.
สเปคสินค้า
  • Wall Tile: 30x90: White, White Concept, White Art, Beige, Beige Concept, Beige Art, Grey Concept, Grey Art. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.uptown_beige_revestimientos
  • Product familyWall Tiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Uptown
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2017-09-25
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameTiles and flagstones
  • UNSPSC code301317
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 15 13 17
  • OmniClass TitleClay Based Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

สินค้าใกล้เคียง