เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Floor drain Ferrofix 54400.20
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Floor drain Ferrofix 54400.20

Complete drain comprising a combination of the upper section and drain body Drain body with lateral outlet Ø 78 Floor drain Ferrofix with connection flange in stainless steel AISI 304, for connection to SML-pipe, with odour trap. Drainage capacity in l/sec with 20 mm / 10 mm threshold see table* Sealing water height 50 mm Upper section in stainless steel AISI 304 Anti-slip drain cover 138 × 138 mm in stainless steel AISI 304, class L 15 / M 125* *On-site lining work required
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Type of cover: grating • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 138 mm • Width: 138 mm • Lock: inserted • Dimensions • Length: 181 mm • Width: 142 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 70 • Outside diameter (DA): 78 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • System: 200 • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: stainless steel 1.4301 (V2A) • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 150 mm • Frame length: 150 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: connection edge • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 2 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: stainless steel 1.4301 (V2A) • External monitoring: LGA • Gross weight: 3.69 kg • Net weight: 3.174 kg • Water seal height: 50 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.54400-20
  • Product familyFerrofix drain
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drainage technology - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject