เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Upper section 850121 with fixing ring, class D
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Upper section 850121 with fixing ring, class D

Gully top with clamping ring Class D Steplessly adjustable in height
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Cover color: black • Load class: D 400 (EN 124) • Surface: eroded • Dimensions • Length: 450 mm • Width: 450 mm • Height: 450 mm • execution • System: 400 • rust • Frame width: 450 mm • Frame length: 450 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: plastic • Gross weight: 16 kg • Net weight: 16 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.850121
  • Product familyUpper sections and covers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chambers - Accessory
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject