ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | ketcham-deluxe-series-176pe-recessed-mounted |
---|---|
แบรนด์: | Ketcham Medicine Cabinets |
Product family: | Medicine Cabinets |
กลุ่มสินค้า: | Deluxe Series - Recessed Mounted |
ความกว้าง (นิ้ว): | 20 |
ความสูง (นิ้ว): | 26 |
ความลึก (นิ้ว): | 4.75 |
วันที่เผยแพร่: | 2018-05-21 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | https://www.ketchamcabinets.com/deluxe-series |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://docs.wixstatic.com/ugd/6da476_2d969e5793e1450980bd68dbcbf31595.pdf |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/ketcham/product/ketcham-deluxe-series-176pe-recessed-mounted
วัสดุหลัก: | Steel |
---|---|
วัสดุรอง: | Glass |
ออกแบบใน: | United States |
ผลิตใน: | United States |
หมวดหมู่ BIMobject : | สุขภัณฑ์ - ที่เก็บ |
---|---|
IFC classification: | Furnishing Element |
ชื่อ UNSPSC: | Cabinets |
รหัส UNSPSC: | 30161801 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L72141 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Cabinets |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-35-75-08 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Bathroom Cabinets |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_40_30_78_03 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Bathroom cabinets |
NBS Reference รหัส: | 35-75-08 |
NBS Reference รายละเอียด: | Bathroom Cabinets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 41 53 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Storage Cabinets |
จำนวน OmniClass: | 23-25 53 11 13 11 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Medicine Cabinets |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Depth | 4.75 in |
Height | 26 in |
Mounting | Recessed |
Number Of Shelves | 3 |
Width | 20 in |
BIMobject®