เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Deluxe Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 16" x 36" Surface Mounted

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: ketcham-deluxe-series-177-sm-surface-mounted
แบรนด์: Ketcham Medicine Cabinets
Product family: Medicine Cabinets
กลุ่มสินค้า: Deluxe Series - Surface Mounted
ความกว้าง (นิ้ว): 16
ความสูง (นิ้ว): 36
ความลึก (นิ้ว): 4.63
วันที่เผยแพร่: 2018-05-21
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (2)
The Deluxe Series medicine cabinets are available in a vast array of sizes and styles. Ideal for HUD housing, mixed use or assisted living facilities.

Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.

Features

• Full length piano hinge
• Cabinets can be inverted for right or left swing installation
• 20 gauge white baked enamel steel bodies and doors
• 3/16" first quality plate glass
• Magnetic door catch
• 1/4" adjustable glass shelves mounting on locking adjustable aluminum shelf clips


วัสดุหลัก: Steel
วัสดุรอง: Glass
ออกแบบใน: United States
ผลิตใน: United States

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - ที่เก็บ
IFC classification: Furnishing Element
ชื่อ UNSPSC: Cabinets
รหัส UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 รหัส: L72141
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Cabinets
Uniclass 2.0 รหัส: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 รายละเอียด: Bathroom cabinets
NBS Reference รหัส: 35-75-08
NBS Reference รายละเอียด: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
จำนวน OmniClass: 23-25 53 11 13 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

ชื่อ มูลค่า
Depth 4.625 in
Height 36 in
Mounting Surface
Number Of Shelves 4
Width 16 in

BIMobject®