ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | ketcham-euroline-series-131-pr-partially-recessed-mounted |
---|---|
แบรนด์: | Ketcham Medicine Cabinets |
Product family: | Medicine Cabinets |
กลุ่มสินค้า: | Euroline Series - Partially Recessed Mounted |
ความกว้าง (นิ้ว): | 18 |
ความสูง (นิ้ว): | 36 |
ความลึก (นิ้ว): | 3.25 |
วันที่เผยแพร่: | 2018-05-21 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
The Euroline Series medicine cabinets are available in a vast array of sizes and styles. With a contemporary design for a clean sleek look.
Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner
This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series
Features
URL สินค้า: | https://www.ketchamcabinets.com/euroline-series |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | |
รายละเอียดทางเทคนิค: | https://docs.wixstatic.com/ugd/6da476_78978d70c9e64bb099cde7db75a65eb6.pdf |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/ketcham/product/ketcham-euroline-series-131-pr-partially-recessed-mounted
วัสดุหลัก: | Steel |
---|---|
วัสดุรอง: | Glass |
ออกแบบใน: | United States |
ผลิตใน: | United States |
หมวดหมู่ BIMobject : | สุขภัณฑ์ - ที่เก็บ |
---|---|
IFC classification: | Furnishing Element |
ชื่อ UNSPSC: | Cabinets |
รหัส UNSPSC: | 30161801 |
Uniclass 1.4 รหัส: | L72141 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Cabinets |
Uniclass 2.0 รหัส: | PR-35-75-08 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Bathroom Cabinets |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_40_30_78_03 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Bathroom cabinets |
NBS Reference รหัส: | 35-75-08 |
NBS Reference รายละเอียด: | Bathroom Cabinets |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 41 53 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Storage Cabinets |
จำนวน OmniClass: | 23-25 53 11 13 11 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Medicine Cabinets |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Depth | 3.25 in |
Height | 36 in |
Mounting | Partially Recessed |
Number Of Shelves | 4 |
Width | 18 in |
BIMobject®