เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Accessible Mirror Series Stainless Steel Frame Adjustable Tilt Mirror - 24" x 30" Surface Mounted

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: ketcham-mirror-series-atm-2430
แบรนด์: Ketcham Medicine Cabinets
Product family: Mirrors
กลุ่มสินค้า: Mirror Series - Adjustable Tilt Accessible Mirror
ความกว้าง (นิ้ว): 24
ความสูง (นิ้ว): 30
ความลึก (นิ้ว): 0.75
วันที่เผยแพร่: 2018-05-21
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
สินค้านี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

The Adjustable Tilt Stainless Steel Accessible Mirror is a handicap accessible mirror that is ideal for use in accessible applications. Ideal for commercial or public restrooms.

Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.

This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series.

Features

  • Handicap Accessible Adjustable Tilt Mirror
  • Stainless steel channel framed mirror
  • 20 gauge type 304 heavy gauge stainless steel with satin finish
  • 3/16" number one quality electrocopper plated plate glass mirror
  • Galvanized steel backplate, fully welded and smooth edges
  • Mounted on a full length piano hinge across the bottom edge of unit
  • Two heavy duty self locking support brackets


วัสดุหลัก: Steel
วัสดุรอง: Glass
ออกแบบใน: United States
ผลิตใน: United States

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - ที่เก็บ
IFC classification: Furnishing Element
ชื่อ UNSPSC: Cabinets
รหัส UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 รหัส: L72141
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Cabinets
Uniclass 2.0 รหัส: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 รายละเอียด: Bathroom cabinets
NBS Reference รหัส: 35-75-08
NBS Reference รายละเอียด: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
จำนวน OmniClass: 23-25 53 11 13 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

ชื่อ มูลค่า
Depth 0.75 in
Height 30 in
Width 24 in

BIMobject®