เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Tri-View Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 36" x 30" Fully Recessed Mounted

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: ketcham-tri-view-series-r-3630-fully-recessed-mounted
แบรนด์: Ketcham Medicine Cabinets
Product family: Medicine Cabinets
กลุ่มสินค้า: Tri-View Series
ความกว้าง (นิ้ว): 36
ความสูง (นิ้ว): 30
ความลึก (นิ้ว): 4.5
วันที่เผยแพร่: 2018-05-21
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (2)

The Tri-View Series medicine cabinets maximize storage space, making it a good fit for any bathroom. The Tri-View design allows multi-angle view in one glance using multiple door openings. 

Stainless Steel Trim is applied to the top and bottom of the cabinet door. The sides are a polished edge mirror. 

This style is offered on the Dual Door Series and the Tri-View Series.

Features

  • Pan door construction with european hinge design
  • Door operates without the use of magnetic closure
  • Hinging arrangement allows for six way door adjustment
  • Cabinets are equipped with rubber door silencer pads
  • 20 gauge white baked enamel steel bodies, doors and shelves
  • 3/16" first quality plate glass
  • Door thickness is 3/4" on all models



วัสดุหลัก: Steel
วัสดุรอง: Glass
ออกแบบใน: United States
ผลิตใน: United States

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - ที่เก็บ
IFC classification: Furnishing Element
ชื่อ UNSPSC: Cabinets
รหัส UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 รหัส: L72141
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Cabinets
Uniclass 2.0 รหัส: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 รายละเอียด: Bathroom cabinets
NBS Reference รหัส: 35-75-08
NBS Reference รายละเอียด: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
จำนวน OmniClass: 23-25 53 11 13 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

ชื่อ มูลค่า
Depth 4.5 in
Height 30 in
Mounting Fully Recessed
Number Of Shelves 3
Width 36 in

BIMobject®