เผยแพร่สินค้าของคุณ
Waste bin
KEUCO GmbH & Co. KG

Waste bin

4.6 จาก 5 ดาว4.6(7 รีวิว)
Generic items Waste bin 04988070000, stainless steel
สเปคสินค้า
  • KEUCO PLAN waste bin 04988070000 waste bin in high grade stainless steel, stand model, with lid and foot pedal, complete with detachable synthetic insert for easy cleaning capacity: 5l height 298 mm, diameter 200 mm, projection 240 mm (without foot pedal)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.04988070000
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-12-15
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยไต้หวัน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.54
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ