เผยแพร่สินค้าของคุณ
Module Washstand 1 hinged on right side
KEUCO GmbH & Co. KG

Module Washstand 1 hinged on right side

Plan Integral Module Washstand 1 44988011702, hinged on right side, 326 x 625 x 143 mm, chrome/Aluminium silver
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.44988011702
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)625
  • กว้าง (มิลลิเมตร)326
  • ความลึก (มิลลิเมตร)143
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ