เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kee Guard CB1
Kee Guard CB1
Kee Guard CB1
    KEE SAFETY GROUP

    Kee Guard CB1

    KeeGuard® is a modular free standing rooftop guardrail system which does not penetrate the roof membrane. The system works on a proven counterweight system, recycled PVC weights provide high visibility, non-slip secure base that does not penetrate the roof membrane. Galvanised fittings and tube deliver collective protection which ensures a safe working environment for anyone working on a roof. The KeeGuard® roof edge protection system offers maximum flexibility for most rooftop configurations, almost any flat roof up to 10 degrees can be accommodated. The system is available for different roof types, either for use where a restraining wall such as a parapet is in place or where the rooftop is completely open around the perimeter. The KeeGuard® rooftop guardrail system can be used for retrofitting to older buildings as well as for new constructions. The KeeGuard® systems is also available in a lightweight aluminium version.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CB1
    • Product familyProtection System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์KeeGaurd
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1140
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1398
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
    • IFC classificationFastener
    • Uniclass 2015 CodeEF_75_50
    • Uniclass 2015 DescriptionSafety and protection

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย อเมริกาเหนือ ยุโรป