เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kee Line Membrane Roof Single Anchor Point
KEE SAFETY GROUP
Archived

Kee Line Membrane Roof Single Anchor Point

The KEELINE lifeline system provides fall arrest / restraint protection where guardrails are not suitable or where planning considerations require a virtually invisible fall protection solution. A wire based horizontal lifeline system offers a flexible, cost-effective solution for protecting workers at height. KEELINE provides complete and continual “handsfree” protection for up to three users when used as a fall arrest system.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.KLMRSAP
  • Product familyProtection System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kee Line
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
  • IFC classificationFastener
  • Uniclass 2015 CodeEF_75_50
  • Uniclass 2015 DescriptionSafety and protection

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)