เผยแพร่สินค้าของคุณ
KeeWalk KWM10
KEE SAFETY GROUP
Archived

KeeWalk KWM10

KEE WALK offers a solution to these problems by providing a safe, anti-slip, level walking surface for means of access to and across roofs. With adjustable step sections and the ability to traverse a roof across the slope, KEE WALK has the inherent flexibility to ensure safe access to all. But not only does it protect those accessing the roof, it also protects the roof sheet from unnecessary foot traffic and potential damage by providing a clearly defined access path.
สเปคสินค้า
  • EN516:2006 is the European standard for the test requirements of roof access walkways, which include measuring the deflection and residual deformation under specified loads. These criteria have been surpassed in all testing and as this is a harmonised standard allows the system to be CE marked under the European Construction Products Regulation No. 305/2011.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.KWM10
  • Product familyRoof
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Walk Way
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)250
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1494
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองNylon
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา
  • IFC classificationFastener
  • Uniclass 2015 CodeEF_75_50
  • Uniclass 2015 DescriptionSafety and protection