OVERVIEW
The ANS series of products is a collection of high-performance audio notification systems that provide voice evacuation capability which meets the emergency voice alarm requirements of NFPA 72 for UL listed fire alarm applications. ANS panels are available in 25, 50, or 100 Watt models and include a microphone, amplifier, tone generator, digital message repeater (DMR), and supervisory interface.
These self-contained systems offer robust field-configurable features and are supported by a wide range of accessory equipment that provides application flexibility and reliable performance for new and retrofit installations alike.
Expander panels and modules extend the range of the ANS system to meet the needs of demanding audio applications. Accessory equipment such as zone switchers and remote microphones offer the sophistication of high-end systems for a relatively low cost.
ANS systems are ideal for use with Kidde fire alarm control panels when emergency voice alarm service is required. Genesis speakers and speaker-strobes may be used with ANS audio systems to provide a clean and attractive appearance for voice audio applications.
STANDARD FEATURES
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |