OVERVIEW
Kidde Commercial’s Evolve Fire Alarm Systems are powerfully simple, simply powerful. Engineered for both advanced functionality and operational simplicity, streamlining installation, maintenance, and daily use. Offering features like intelligent detection, electronic addressing, automatic device mapping, and Ethernet connectivity, these systems deliver versatile solutions for building owners and installers.
The EVOLVE-ML panel includes a single Class A/B intelligent device loop, accommodating 250 device addresses. Loop controller modules can expand the system to 1,000 addresses in 250-address increments. The panel also features four Class A/B configurable Notification Appliance Circuits (NACs).
The RZI16-2 module enhances EVOLVE-ML systems, particularly for retrofits, by adding 16 conventional device circuits and two additional NACs, enabling the integration of intelligent detectors with existing conventional devices.
Evolve Series supports a wide range of high-end features, including:
FEATURES
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |