เผยแพร่สินค้าของคุณ
Genesis LED Ceiling EGC Series Horns
Kidde Commercial

Genesis LED Ceiling EGC Series Horns

Genesis LED EGC Series horns feature a sleek low-profile design and energy-efficient technology that makes them less expensive to install and operate by reducing overhead. These new appliances are designed with, energy-efficiency, and life safety in mind.

Serviceability is another area where EGC Series appliances shine. The universal room side wiring plate allows for pre-installation and electrical wiring as well as checking continuity with the included diagnostics check bar. EGC Series devices can then be easily snapped into place with the confidence of knowing the wiring is correct. The innovative under-cover diagnostic test points provide easy access to device circuit testing while mounted.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.genesis-led-ceiling-egc-series-speaker-horns
  • Product familyNotification Appliances
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Audible, Visual Signaling Devices
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationAlarm
  • รหัส ETIMEG000056
  • ชื่อ ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodePr_75_75_30_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFire alarm sounders
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Detection and Alarm
  • OmniClass Number23-29 31 15 13
  • OmniClass TitleAudible Fire Notification Devices Horn