เผยแพร่สินค้าของคุณ
Remote Booster Power Supplies
Kidde Commercial

Remote Booster Power Supplies

The Booster Power Supply (BPS) is a UL 864, 10th-Edition-listed power supply. It is a 24-Vdc filtered-regulated and supervised unit that can easily be configured to provide additional notification appliance circuits (NACs) or auxiliary power for Mass Notification/Emergency Communication (MNEC), as well as life safety applications.

The BPS contains the circuitry to monitor and charge internal or external batteries. Its steel enclosure has room for up to two 10 ampere-hour batteries. The BPS has four Class B (convertible to two Class A) NACs. These can be activated in one or two groups from the BPS’s unique dual-input circuits. The BPS is available in 6.5 or 10 ampere models. Each output circuit has a capacity of three amperes; total current draw cannot exceed the unit’s rating.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.remote-booster-power-supplies
  • Product familySafety Accessories, Infrastructure
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Power Supply, System Support
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationElectric Distribution
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70
  • Uniclass 2015 DescriptionPower supply products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 59
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePower Supplies
  • OmniClass Number23-35 31 11
  • OmniClass TitlePower Supply Devices