OVERVIEW
VM Series represents the latest generation of life safety control panels for mid- to large-sized applications. With large multimessage displays, intuitive interfaces, and stylish contoured cabinets — these systems capture the imagination, and catch the eye. But behind the LCD display is where they really shine.
New TCP/IP-enabled microprocessors and chipsets take full advantage of the latest advances in computing technology, leading to smarter, faster, higher-capacity processing and more efficient designs. The VM Series’ patented Voltage Boost™ technology, for example, delivers constant voltage on NAC and AUX circuits – even at low battery power – resulting in lighter cable requirements and/or longer runs. That saves time and money.
High performance processing also leads to powerful networking features and versatile digital audio functionality. In fact, VM Series can handle jobs that range from a single stand-alone control panel to a sophisticated network comprising as many as 24 control panels processing data from up to 24,000 devices.
High quality voice evacuation also delivers system design flexibility, with scalable implementation from simple Place-of-Assembly capability right up to multi-channel operation for high-rise and campus applications. VM Series features three channels of integrated digital audio. Its optional paging control center includes a high quality paging microphone to which can be added a firefighters’ telephone.
VM Series makes all this new technology readily accessible with easy installation and maintenance. Electronic addressing means devices virtually install themselves, while intuitive installation and detailed diagnostic tools offer a clear and rapid path to flawless system operation.
FEATURES
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |