เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
    KINEDO

    Kinesurf Nova 90 x 90 - Shower tray

    Square ultra-low profile shower tray for surface-mounted or recessed installation

    สเปคสินค้า
      • Smooth matte finish (4 colors)
      • Extra-flat horizontal drain (25 L/min) swiveling 360°
      • Matching metal drain grate
      • Cuttable and drillable along the edges if required for panel installation
      • Flat underside of the tray (outside the drain area): reduced recess zone
      • Optional adjustable foot kit allowing total height of 10.5 to 14.5 cm
      • Tray (PN24 version) compliant with the new zero-threshold regulation (tray evaluated and referenced in the wedi sealing kit ATEX)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KIN010002
    • Product familyThe shower
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower trays
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • วัสดุรองStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ