เผยแพร่สินค้าของคุณ
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
Smart Express F - Shower enclosure
    KINEDO

    Smart Express F - Shower enclosure

    Fixed enclosure for corner or wall installation with Smart Express doors

    สเปคสินค้า
      • 6 mm clear glass with anti-limescale treatment
      • 4 widths available: from 70 to 100 cm
      • White or chrome aluminum profile
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KIN040007
    • Product familyThe shower
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower enclosures
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (32)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (16)