เผยแพร่สินค้าของคุณ
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
Smart Express A 3V - Shower door
    KINEDO

    Smart Express A 3V - Shower door

    Corner entry with 3 panels, 2 of them sliding

    สเปคสินค้า
      • 6 mm clear glass with anti-limescale treatment
      • Available in 70, 80, or 90 cm widths
      • Optimized passage width
      • White or chrome aluminum profile
      • Easy cleaning thanks to removable bottom door panels
        สเปคสินค้าด้านเทคนิค
        • Unique ref.KIN040008
        • Product familyThe shower
        • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower enclosures
        • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
        • วันที่เผยเเพร่2019-12-01
        • หมายเลขฉบับ1
        สิ่งที่เกี่ยวข้อง
        • วัสดุหลักAluminium
        • วัสดุรองGlass
        • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
        • ผลิตโดยฝรั่งเศส
        การจำแนกประเภท
        • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
        • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
        • UNSPSC code30181507
        • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
        • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
        • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
        • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
        • OmniClass Number23-31 17 17
        • OmniClass TitleShower Enclosures
        • CSI UniFormat II CodeC10
        • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION