เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kineline bpc
KINEDO

Kineline bpc

Extra-flat tray with gutter waste, textured and colored

สเปคสินค้า
    • Textured tray with granite effect
    • Available in 5 colours
    • Finish – Granite look and texture.
    • Shape: rectangle
    • Waste: side 
    • Made from Biolex, a mineral composite. It is made up of mineral (80%), acrylic resin and gel coat surface. This unique finish not only looks good but is also robust and resistant to damage.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kineline-bpc
  • Product familyThe shower
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower trays
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)30
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลัก1C Polyurethane
  • วัสดุรองComposite
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ