เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray
Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray
Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray
Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray
Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray
Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray
    KINEDO

    Kinesurf Nova rectangulaire - Shower tray

    Extra-flat  tray

    สเปคสินค้า
      • Smooth matte finish (4 colors)
      • Extra-flat horizontal drain (25 L/min) rotating 360°
      • Matching metal drain grate
      • Cuttable and drillable along the edges if required for panel installation
      • Flat underside of the tray (outside the drain area): reduced recess zone
      • Optional adjustable foot kit allowing total height of 10.5 to 14.5 cm
      • Tray (PN24 version) compliant with the new zero-threshold regulation (tray evaluated and referenced in the wedi sealing kit ATEX)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kinesurf_rectangulaire
    • Product familyThe shower
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower trays
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-15
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationWaste Terminal
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป