เผยแพร่สินค้าของคุณ
Insulated Panel KS1150 TC QuadCore
Kingspan
Archived

Insulated Panel KS1150 TC QuadCore

KS1150 TC is a through fixed wall and ceiling system It can be laid vertically or horizontally and is suitable for wall claddings on all types of buildings, especially for cold store applications.
สเปคสินค้า
  • Thermal conductivity for IPN-QuadCore λ = 0,0180 W/(mK) Thicknesses [mm]: 80, 100, 120, 150, 170, 200 Weight [kg/m²]: 11,69, 12,49 13,29, 14,49, 15,29, 16,49 U value [W/m2K]: 0,226, 0,180, 0,150, 0,121, 0,106, 0,090 Reaction to fire according EN 13501-1 : B-s1, d0 Available external profilation: M (micro), E (euro), B (box), Q (minibox), W (wawe) Available internal profilation: Q (minibox), B (box)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ks-1150-tc_ipn-quad-core
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulated Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-10-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1150
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyisocyanurate PIR
  • วัสดุรองSheet metal
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
  • IFC classificationBuilding Element
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_85_84
  • Uniclass 2015 DescriptionStructural insulated wall panels
  • OmniClass Number23-13 35 21 19 15
  • OmniClass TitleStructural Insulated Panels