เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

177 CM Freezer

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: KCBFS-18602
แบรนด์: KitchenAid
Product family: Refrigerators & Freezers
กลุ่มสินค้า: Freezers
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 557
ความสูง (มิลลิเมตร): 1771
ความลึก (มิลลิเมตร): 545
วันที่เผยแพร่: 2018-09-26
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 3
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
สินค้านี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
KitchenAid's new European Side-by-Side model composed of upright fridge and freezer. The Class A++ single-door freezer with a total capacity of 210 litres offers Pro Fresh Sensor technology, an antibacterial filter.

The Class A++ single-door freezer with a total capacity of 210 litres offers the shock freezer and Frost free system functions.
The KitchenAid shock freezer delivers on our promise of professional performances. It cools or freezes preserving the aroma, taste and nutritional value of the food with its two professional functions: Blast Chilling and Shock Freezing. The Blast Chilling function reduces the temperature of oven-hot cooked food to +3°C, good for those recipes where you need to stop the cooking of the ingredients directly. Shock Freezing quickly lowers the food’s core temperature to -18°C, good for the texture, taste, nutrition and colour of the ingredients to cook them later.

Are you looking for a creative solution? Match this Freezer with the refrigerator KCBNS 18602 to create Side-by-Side configuration. These 2 products are designed for European-style kitchens with features to match your every wish.


วัสดุหลัก: Steel
วัสดุรอง: Glass
ออกแบบใน: Italy
ผลิตใน: Italy
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 58

หมวดหมู่ BIMobject : ครัว - เครื่องมือ
IFC classification: Electric Appliance
Uniclass 2.0 รหัส: EE-70
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Electrical Elements
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_70_31_29
Uniclass 2015 รายละเอียด: Freezer cabinets
NBS Reference รหัส: 70
NBS Reference รายละเอียด: Electrical Elements
จำนวน OmniClass: 23-21 23 33 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Residential Freezers
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
Kitchen - Appliances

ชื่อ มูลค่า
Body Material Steel
Colour White
Depth 545 mm
Front Material Steel
Height 1771 mm
Voltage 220-240
Width 557 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Colour White

BIMobject®