ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | KCBMR-12600 |
---|---|
แบรนด์: | KitchenAid |
Product family: | Refrigerators & Freezers |
กลุ่มสินค้า: | Refrigerators |
ความกว้าง (มิลลิเมตร): | 540 |
ความสูง (มิลลิเมตร): | 1220 |
ความลึก (มิลลิเมตร): | 545 |
วันที่เผยแพร่: | 2018-09-26 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 2 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | https://www.kitchenaid.co.uk/ka-search?q=KCBMR-12600 |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/PF851311796010en.pdf |
รายละเอียดทางเทคนิค: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400010780180_GB.pdf |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: | 8003437040993 |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/kitchenaid/product/kcbmr-12600
วัสดุหลัก: | Steel |
---|---|
วัสดุรอง: | Glass |
ออกแบบใน: | Italy |
ผลิตใน: | Italy |
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): | 38 |
หมวดหมู่ BIMobject : | ครัว - เครื่องมือ |
---|---|
IFC classification: | Electric Appliance |
Uniclass 1.4 รหัส: | L8321 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Refrigerators |
Uniclass 2.0 รหัส: | EE-70 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Electrical Elements |
Uniclass 2015 รหัส: | Pr_40_70_31 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Food refrigerators and freezers |
NBS Reference รหัส: | 70 |
NBS Reference รายละเอียด: | Electrical Elements |
จำนวน OmniClass: | 23-21 23 33 13 11 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Residential Upright Refrigerators |
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Appliance Type | Refrigerator |
Body Material | Steel |
Colour | White |
Depth | 545 mm |
Front Material | Steel |
Height | 1220 mm |
Material | Steel |
Voltage | 220-240 |
Width | 557 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
ชื่อ | มูลค่า |
---|---|
Colour | White |
Material | Steel |
BIMobject®