เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

102 CM Monodoor

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: KCBNS-12600
แบรนด์: KitchenAid
Product family: Refrigerators & Freezers
กลุ่มสินค้า: Refrigerators
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 557
ความสูง (มิลลิเมตร): 1220
ความลึก (มิลลิเมตร): 545
วันที่เผยแพร่: 2018-12-11
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 2
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
สินค้านี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
The KitchenAid KCBNS 12600 Class A++ monodoor refrigerator with a total capacity of 210 litres features an electronic control with a digital display, and an interior LED lighting. LED technology delivers a long-lasting, low-maintenance solution for excellent lighting in your fridge. The refrigerator also comes with 5 glass shelves (among which 4 are adjustable), bottle balcony and holder as well as eggs tray. This monodoor refrigerator also has slided-mounted door and reversible hinges to allow you to choose the door opening side.


วัสดุหลัก: Metal
วัสดุรอง: Glass
ออกแบบใน: Italy
ผลิตใน: Italy
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 40

หมวดหมู่ BIMobject : ครัว - เครื่องมือ
IFC classification: Electric Appliance
Uniclass 2.0 รหัส: EE-70
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Electrical Elements
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 รายละเอียด: Refrigerators
NBS Reference รหัส: 70
NBS Reference รายละเอียด: Electrical Elements
จำนวน OmniClass: 23-21 23 33 13 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Residential Upright Refrigerators
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
Kitchen - Appliances

ชื่อ มูลค่า
Colour white
Depth 545 mm
Height 1220 mm
Voltage 220-240
Width 557 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Colour white

BIMobject®