เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

38 CM Combi Microwave Oven

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: KMQCX-38600
แบรนด์: KitchenAid
Product family: Ovens
กลุ่มสินค้า: Microwave
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 595
ความสูง (มิลลิเมตร): 385
ความลึก (มิลลิเมตร): 468
วันที่เผยแพร่: 2017-02-20
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (8)
The unrivalled quality of the KitchenAid brand can be seen in smart functions, such as jet defrost and rapid preheat, Easy-to-Clean stainless steel surfaces and a hard-wearing, professional design. The state-of-the-art 3D microwave system guarantees perfect, even and fast cooking, while the exclusive Crisp Technology helps you to cut cooking times. This model is super spacious and has a large 33 cm turntable.


วัสดุหลัก: Stainless steel
วัสดุรอง: Glass
ออกแบบใน: Italy
ผลิตใน: Italy
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 30

หมวดหมู่ BIMobject : ครัว - เครื่องมือ
IFC classification: Electric Appliance
Uniclass 1.4 รหัส: L831
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 รหัส: EE-70
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Electrical Elements
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_70_65_51
Uniclass 2015 รายละเอียด: Microwave ovens
NBS Reference รหัส: 70
NBS Reference รายละเอียด: Electrical Elements
จำนวน OmniClass: 23-21 23 23 25 21
OmniClass ชื่อเรื่อง: Residential Microwave Ovens