เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

MEKA (Fixed Window)

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: meka
ยี่ห้อ: Klas1
ตระกูลผลิตภัณฑ์: Windows
กลุ่มสินค้า: Meka
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 5000
ความสูง (มิลลิเมตร): 5000
ความลึก (มิลลิเมตร): 205
วันที่ของการเผยแพร่: 2016-02-29
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (2)
Klas1 Windows are a premium manufacturer of high quality movable insulated windows. We are specialized in prominent architectural sites and high quality leisure destinations.

Klas1 windows are all built to a solidly opening design, typically with only two washable surfaces, and in some cases just one! Klas1 windows are suitable for the most demanding applications. Our windows are slender, offer an attractive light and great convenience as priority.

Klas1 windows meet demanding customer requirements, whether in their insulating abilities, protection from solar radiation, thermal protection, security, or the insulation of sound.

Products maximum measurments (Width/Depth/Height): 5000 mm / 205 mm /5000 mm

With a normal construction:
Width can vary from 290 mm to 3560 mm
Height can vary from 170 mm to 2760 mm

Frame depth options are: 110 mm, 130 mm, 170 mm and 205 mm
Frame material is solid wood the outside is protected with Aluminium cover.


วัสดุหลัก: Glass
วัสดุรอง: Wood
ออกแบบใน: Finland
ผลิตใน: Finland
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 30

หมวดหมู่ BIMobject : หน้าต่าง - กรอบ
หมวดหมู่ IFC: Window
ชื่อ UNSPSC: Windows
รหัส UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 รหัส: L413
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Windows
Uniclass 2.0 รหัส: PR-59-97
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Windows
NBS Reference รหัส: 59-97
NBS Reference รายละเอียด: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Windows
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

BIMobject®