เผยแพร่สินค้าของคุณ
MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)
MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)
MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)
MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)
MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)
MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)
    Klas1

    MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)

    Klas1 Windows are a premium manufacturer of high quality movable insulated windows. We are specialized in prominent architectural sites and high quality leisure destinations. Klas1 windows are all built to a solidly opening design, typically with only two washable surfaces, and in some cases just one! Klas1 windows are suitable for the most demanding applications. Our windows are slender, offer an attractive light and great convenience as priority. Klas1 windows meet demanding customer requirements, whether in their insulating abilities, protection from solar radiation, thermal protection, security, or the insulation of sound.
    สเปคสินค้า
    • Products maximum measurments (Width/Depth/Hight): 2000 mm / 205 mm / 3000 mm, max glass surface area is 6m2. Width can vary from 290 mm to 2000 mm Height can vary from 290 mm to 3000 mm Frame depth options are: 110 mm, 130 mm, 170 mm and 205 mm Frame material is solid wood the outside is protected with Aluminium cover.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.meka_ei30
    • Product familyWindows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Meka
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-02-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)205
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)60
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Windows

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (48)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (36)