เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
knauf-gips/products/39ac1e4a-c713-4bab-a810-bf36aeb4f321
หน้าหลัก
ประเภท
พื้น
ระบบพื้น
F192.de Knauf Integral GIFAfloor self supporting systems - LBS plus linear bearing systems double-layer
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Knauf Gips KG
ติดตาม
F192.de Knauf Integral GIFAfloor self supporting systems - LBS plus linear bearing systems double-layer
Line-mounted two-layer floor system made of gypsum fiber elements, for spans up to 120 cm, for increased load.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Fire protection Building material class: A1 acc. EN 13501-1, A2 acc. DIN 4102-1
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
drywall_F192-DE_integral-gifafloor-self-supporting-systems_lbs-plus-bearing-systems-double-layer
Product family
Floor-systems
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Self-supporting-systems
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2017-11-27
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.knauf.de/profi/sortiment/systeme/knauf-freitragendes-system-gifafloor-lbs-2.html
คู่มือการติดตั้ง
https://www.knauf.de/wmv/?id=15396
วีดีโอการใช้งาน
https://www.youtube.com/user/knaufgipskg
การรับรองผลิตภัณฑ์
https://www.knauf.de/wmv/?id=15396
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.knauf.de/wmv/?id=15396
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Gypsum
วัสดุรอง
Other
ออกเเบบโดย
เยอรมนี
ผลิตโดย
เยอรมนี
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
พื้น - ระบบพื้น
IFC classification
Floor
พื้นที่การขาย
ยุโรป
เยอรมนี
สินค้าใกล้เคียง
Greenlite Glass Systems
LITEFLOOR® IGU Walkabe Skylights, Glass Floors & Glass Stairs.
ดาวน์โหลด
ATT
Expansion Joint - Sinusoidal with seal
ดาวน์โหลด
ATT
ATT Manhole Cover with gas lifters - square shape and filling option
ดาวน์โหลด
ATT
ATT Manhole Cover without gas lifters - square shape and filling option
ดาวน์โหลด
ARDEX
ARDEX Flexbone Heat - In-Floor Heating Systems
ดาวน์โหลด
Tile Tech Pavers
Roof and Deck Pedestals 1/2" - 36" Hybrid
3.6
(
8
)
ดาวน์โหลด