เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Fire-teK BD 908 ALU

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: Fire-teK-BD-908-ALU
แบรนด์: Knauf Insulation Technical Solutions
Product family: Insulation
กลุ่มสินค้า: Board
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 600
ความสูง (มิลลิเมตร): 1000
ความลึก (มิลลิเมตร): 60
วันที่เผยแพร่: 2019-09-04
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (8)
Fire-teK BD 908 ALU is a mineral wool insulation board with bio-based formaldehyde-free binder, with tear-resistant glass fibre reinforced aluminium foil on one side that has been especially designed for fire protection on rectangular ventilation ducts. Fire resistance: El 30 (ve ho i↔o)-S

FIRE PROTECTION BOARDS
KNAUF INSULATION FIRE-TEK BD 908 ALU

Type of Insulation:
Mineral wool board for the fire protection and thermal insulation of rectangular air ducts.
The board must have certifications and CE marking in accordance with EN 14303.

Facing:
The board shall have a glass-fibre reinforced aluminium foil on one side.

Description:
Mineral wool board, laminated with a glass-fibre reinforced aluminium foil on one side. The mineral wool board shall use a mainly bio-based binder, e.g. Ecose Technology, contain no added formaldehyde and be certified under Eurofins Gold Indoor Air Comfort quality standards or equivalent.

Main characteristics:
1. Eurofins
Certification Indoor Air Comfort: Gold Standard

2. Fire
The board shall be non-combustible with the following reaction to fire according to 
EN 13501-1: A1.
The fire resistance class according to EN 1366-1 has to be El 30 (ve ho i↔o)-S for rectangular air ducts, (fire resistance rating of 30 minutes for vertical and horizontal rectangular air ducts, with fire resistance from inside and outside the duct including smoke leaks).

3. Thermal
The thermal conductivity λ-value shall be according to EN 12667:
0,040 W/(mK) at 50 °C
0,049 W/(mK) at 100 °C
0,067 W/(mK) at 200 °C
0,092 W/(mK) at 300 °C 
0,123 W/(mK) at 400 °C
0,163 W/(mK) at 500 °C
0,215 W/(mK) at 600 °C

4. Chemicals
AS quality, according to EN 13468: content of chlorides less than 10 ppm.

5. Density
Density shall be 80 kg/m³, according to EN 1602.

6. Dimensional tolerances
The dimensional tolerances class shall be T5, according to EN 14303.

7. Others
Water vapour diffusion equivalent air layer thickness, according to EN 12086: Sd ≥ 200 m.
Water absorption, according to EN 1609: maximum 1 kg/m².
Melting point of fibres, according to DIN 4102-17: ≥ 1000 °C.

EN designation code:
MW-EN14303-T5-WS1-MV2-CL10

Standard Dimensions:
Board length shall be 1000 mm.
Board width shall be 600 mm.
Board thickness shall be 60 mm.


วัสดุหลัก: Mineral wool
วัสดุรอง: Aluminium
ออกแบบใน: Croatia
ผลิตใน: Croatia

หมวดหมู่ BIMobject : วัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
ชื่อ UNSPSC: Thermal insulation
รหัส UNSPSC: 301415
Uniclass 1.4 รหัส: JY30
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Mechanical thermal insulation
Uniclass 2.0 รหัส: PR-45-06-53
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Mineral Wool Slab Insulation
Uniclass 2015 รหัส: Pr_80_77_76_53
Uniclass 2015 รายละเอียด: Mineral wool duct slab insulation
NBS Reference รหัส: 45-06-53
NBS Reference รายละเอียด: Mineral Wool Slab Insulation
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 07 00
CSI MasterFormat 2014 Title: HVAC Insulation
จำนวน OmniClass: 23-13 25 19 11
OmniClass ชื่อเรื่อง: Slab and Board Thermal Insulation
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment
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
Building Materials - Insulation

ชื่อ มูลค่า
Application HVAC air ducts
Facing Material Aluminium foil
Material Mineral wool
Thickness 60 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material Mineral wool

BIMobject®