เผยแพร่สินค้าของคุณ
WM311C.es Aquapanel - External wall system - Double metal stud frame
Knauf
Archived

WM311C.es Aquapanel - External wall system - Double metal stud frame

Cement board for exterior use with Portland cement and aggregate core: AQUAPANEL® Cement Board Outdoor is the ideal exterior render substrate and can be used for many other surface finishes, such as paint or brick slips. It is a robust, non-combustible building panel and helps to form equally strong but significantly thinner structures, which provides more interior space in buildings. Knauf AQUAPANEL® Exterior offers a high quality and economical alternative to traditional methods of construction, such as brick and block.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WM311C_sp_AQUAPANEL-External-wall-system-Double-metal-stud-frame
  • Product familyExterior Systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Exterior Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCementitious
  • วัสดุรองGalvanized steel
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายนอก
  • IFC classificationWall