เผยแพร่สินค้าของคุณ
PLAZA A+
PLAZA A+
PLAZA A+
    Knauf Ceiling Solutions

    PLAZA A+

    PLAZA A+ is an acoustic gypsum ceiling tile for exposed T-grid systems, designed to combine excellent sound absorption with a refined and continuous ceiling appearance. Installed with a unique, flush edge detail, it creates a clean visual result with easy access through its demountable system. With its fine square perforation extending to the tile edge, the ceiling provides high acoustic performance while achieving a seamless design. It is also suitable for use as a ventilation ceiling, supporting improved indoor comfort.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PLAZA_A-Plus
    • Product familyGYPSUM Ceiling Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gypsum Lay-In
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-14
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป