เผยแพร่สินค้าของคุณ
Koala Kare KB200 Horizontal Wall Mounted Baby Changing Station
Koala Kare KB200 Horizontal Wall Mounted Baby Changing Station
    Koala Kare

    Koala Kare KB200 Horizontal Wall Mounted Baby Changing Station

    • Offers the highest level of safety and cleanliness available.
    • ASTM and EN compliant. This product is designed for infants only, up to 3.5 years of age and weighing less than 50 pounds.
    • Meets ADA requirements when mounted properly.
    • Supports up to 200 pounds. Unit Dimensions- 35 3/16 W x 22¼ H inches. Depth (closed)- 4 inch. Extension (open)-23 3/16 inch.
    • Liner dispenser features two liner cavities.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Color:Grey
      Ean: 0642125311397 , 0893145002486 , 1330010778262 , 0749628417462 , 0640206811224 , 0726983202896 , 0781264201678 , 0787766399257 , 0638084700525 , 0641438389222
      Finish Type: white
      Included Components: Baby Changing Station
      Is Assembly Required: false
      Item Weight: 25.0 pounds
      Load Capacity: 200 pounds
      Material: plastic
      Model Number: KB200-01
      Number of Items: 1
      Part Number: KB200-01
      Size: Large
      Brand Name: Koala Kare

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Koala-Kare-KB200-Horizontal-Wall-Mounted-Baby-Changing-Station
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baby Changing Station
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)22.25
    • กว้าง (นิ้ว)35.18
    • ความลึก (นิ้ว)4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties