เผยแพร่สินค้าของคุณ
Form Dual Outlet
Form Dual Outlet
Form Dual Outlet
Form Dual Outlet
Form Dual Outlet
    Mira Showers

    Form Dual Outlet

    Mira Form delivers the ultimate in flexible retrofitting. It’s all thanks to a set of unique Multi-Fit design features that enable it to cover 95% of concentric mixers from 110-153mm. These include adjustable inlet connections to adapt to existing 15mm pipework, adjustable slide bar brackets so you can re-use existing fixings, a telescopic deluge kit for perfect positioning, and a unique valve shroud design that neatly conceals all existing pipework. It simply slots into place as if the previous mixer shower had never existed. No Fuss. No worries. No problem.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.form-dual-oulet
    • Product familyMixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Form
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)130
    • กว้าง (มิลลิเมตร)225
    • ความลึก (มิลลิเมตร)810
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว