เผยแพร่สินค้าของคุณ
5454 54" x 54" alcove bath with integral flange
5454 54" x 54" alcove bath with integral flange
    Kohler

    5454 54" x 54" alcove bath with integral flange

    Stretch out and relax--while keeping your bath's footprint at a minimum. This two-person corner bath features an integrated flange that helps protect the surrounding walls from water damage.

    Features

    • Spacious design accommodates up to two bathers
    • Corner layout minimizes footprint without compromising bathing area
    • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing
    • Integral flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation
    • Integral faucet deck

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Corner alcove

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-1155-F
    • Product familyBathtubs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์5454
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)21.19
    • กว้าง (นิ้ว)54
    • ความลึก (นิ้ว)54
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • รหัส ETIMEC011609
    • ชื่อ ETIMBath
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา