เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-12793 Hollister™ 28" x 22" bracket-mount utility sink with single faucet hole
K-12793 Hollister™ 28" x 22" bracket-mount utility sink with single faucet hole
    Kohler

    K-12793 Hollister™ 28" x 22" bracket-mount utility sink with single faucet hole

    Create a versatile workstation with the Hollister utility sink. With its large single-basin and durable vitreous china construction, it's suitable for a wide range of tasks. This model features a back ledge with a single-hole faucet drilling.

    FEATURES

  • Single center hole drilled back ledge
  • Constructed of vitreous china
  • Premium material construction for durability and reliability
  • 28" x 22"
  • สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-12793
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hollister™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)17.5
    • กว้าง (นิ้ว)22
    • ความลึก (นิ้ว)28
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา