เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-17890-RL Derring® Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
K-17890-RL Derring® Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-17890-RL Derring® Carillon® Round Wading Pool® Vessel bathroom sink

    Inspired by studio pottery, the Derring collection celebrates the inherent beauty and authenticity of handcrafted ceramics. Each sink is a one-of-a-kind creation, finished with unique artisanal glazes that produce fascinating surface effects. A hand-carved texture accentuates the subtle tonal variations of the glazes. Featured in neutral hues, this sink can be the centerpiece of your bath, or it can serve as a unifying element that pulls everything else together. This vessel sink offers a recessed, low-profile installation that sits just above your counter.


    FEATURES

    • Round basin with carved textural pattern.
    • Artisanal glazes are easy to care for and durable.
    • Neutral hues complement a wide range of fixtures and faucets.
    • Natural glaze variations make each sink unique yet beautifully complementary when paired side-by-side.
    • Wading pool design accommodates a wide variety of faucet choices.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Vessel

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-17890-RL
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Derring® on Carillon®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)6
    • กว้าง (นิ้ว)17.69
    • ความลึก (นิ้ว)17.69
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา