เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-1997-1NL Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole, no overflow and left-hand soap dispenser hole
K-1997-1NL Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole, no overflow and left-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-1997-1NL Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole, no overflow and left-hand soap dispenser hole

    This Brenham wall-mount sink combines a fresh, natural style with the function and durability required for commercial spaces. This basin provides an elegant solution for barrier-free bathroom installations and can be combined with a matching shroud. A hole to the left of the faucet accommodates a soap or lotion dispenser. And its sealed overflow is ideal for commercial and hospital installations.

    FEATURES
    • Single faucet hole.
    • Oval basin.
    • Sealed overflow drain.
    • Left-hand hole drilled for soap or lotion dispenser.
    • Includes wall hanger.
    Material
    • Vitreous china.
    Installation
    • Wall-mount
    • Drilled for concealed arm carrier installation.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-1997-1NL
    • Product familySinks/Lavatories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Brenham™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)6.56
    • กว้าง (นิ้ว)21.94
    • ความลึก (นิ้ว)19.75
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา