เผยแพร่สินค้าของคุณ
Artifacts™ 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath
Kohler

Artifacts™ 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath

Inspired by the charm of turn-of-the-century homes, an Artifacts freestanding bath is like a vintage treasure rediscovered, enhanced by the comforts of modern design. The rim's gentle curve offers added neck support while the center's lower height allows for easy access in and out of the bath. The smooth enameled interior is complemented by a Spring Green painted finish on the exterior. Customize your Artifacts bath with ball-and-claw feet available in complementing colors. Safeguard® slip-resistant surface enhances safety.

Features

  • Freestanding design creates a striking focal point in your bathing area
  • Integral lumbar support on both ends
  • Safeguard® slip-resistant surface provides excellent traction underfoot
  • Painted exterior in Spring Green
  • Coordinates with other products in the Artifacts collection

Material

  • KOHLER® enameled cast iron

Installation

  • Freestanding
  • Requires K-7159 drain (sold separately)
  • Requires K-204 ball-and-claw feet (sold separately)

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-21000-PSG
  • Product familyBathtubs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Artifacts®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)27.88
  • กว้าง (นิ้ว)32.5
  • ความลึก (นิ้ว)66.13
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • รหัส ETIMEC011609
  • ชื่อ ETIMBath
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs