เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2189-4 Portrait® Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-2189-4 Portrait® Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-2189-4 Portrait® Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    The Portrait collection captures the understated sophistication of French Provincial design, yet is versatile enough to fit many bathroom styles. The sculpted lines and soft edges of this Portrait basin reflect the classic contours found in traditional furniture.

    FEATURES
    • 4-inch center faucet holes.
    • Oval basin.
    • Overflow drain.
    • Coordinates with other products in the Portrait collection.
    Material
    • Vitreous china.
    Installation
    • Drop-in

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-2189-4
    • Product familySinks/Lavatories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Portrait®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)8.88
    • กว้าง (นิ้ว)22.63
    • ความลึก (นิ้ว)18.88
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา