เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
kohler/products/7262f33e-070a-4ad6-825b-d272368f811f
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อ่าง
K-2202-8 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
Available in สหรัฐอเมริกา
Kohler
ติดตาม
K-2202-8 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
The Brookline's simple and understated style complements a wide range of bathroom decors. This circular basin's raised rim helps keep the water from splashing over the side and also adds a sophisticated design element.
FEATURES
8-inch center faucet holes.
Round basin.
Overflow drain.
Material
Vitreous china.
Installation
Drop-in
ดาวน์โหลด
ติดต่อกับ Kohler
เข้าสู่ระบบ
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
Kohler-K-2202-8
Product family
Sinks/Lavatories
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Brookline®
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2018-04-08
หมายเลขฉบับ
1
สูง (นิ้ว)
8.38
กว้าง (นิ้ว)
19
ความลึก (นิ้ว)
19
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.us.kohler.com/us/Brookline-19-diameter-drop-in-bathroom-sink-with-8-widespread-faucet-holes/productDetail/bathroom-sinks/417474.htm?skuId=343585&brandId=empty&
คู่มือการติดตั้ง
https://www.us.kohler.com/webassets/kpna/catalog/pdf/en/1124512_2.pdf
URL ตัวอย่างคำขอ
https://www.materialbank.com/search?utm_source=Referral&utm_medium=BIMobjects&utm_campaign=March2026#/filter:manufacturer:KOHLER#/page:1
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.us.kohler.com/webassets/kpna/catalog/pdf/en/K-2202-8_spec.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Vitreous china
ออกเเบบโดย
สหรัฐอเมริกา
ผลิตโดย
สหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อ่าง
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_96_81
Uniclass 2015 Description
Sinks
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 16
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Lavatories and Sinks
OmniClass Number
23-31 13 00
OmniClass Title
Sinks
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
ดาวน์โหลด
Kohler
13-gallon stainless steel step trash can
4.9
(
7
)
ดาวน์โหลด
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
ดาวน์โหลด
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
ดาวน์โหลด
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
ดาวน์โหลด
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
ดาวน์โหลด