เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-22545-SC01 Damask® One-light sconce
K-22545-SC01 Damask® One-light sconce
K-22545-SC01 Damask® One-light sconce
    Kohler

    K-22545-SC01 Damask® One-light sconce

    Influenced by the unique candle-like shape of antique apothecary jars, the Damask lighting collection illuminates any space with lasting beautify and style.

    FEATURES

    • Derived from historical references this lighting collection is intricate and modern at the same time.
    • Suitable for living, dining, and kitchen spaces, allowing you to create a cohesive design aesthetic throughout your home.
    • Candelabra base (E12) socket, works best with type G or T light bulbs (sold separately).
    • Suitable for damp locations, per UL 1598.

    Material

    • Manufactured with quality materials and complimented with a meticulous finishing process.
    • Durable finishes engineered to last and designed to match KOHLER faucet finishes.

    Installation

    • Installation hardware included.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-22545-SC01
    • Product familyLighting Fixture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Damask™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)17
    • กว้าง (นิ้ว)5
    • ความลึก (นิ้ว)6.56
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา