เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2361 Kallos® Undermount bathroom sink

    With reflective facets of cut glass, Kallos shines like a jewel in the bath or powder room. Part of the Artist Editions line of bath sinks, the spun-glass under-mount basin offers a distinctive architectural pattern reminiscent of fine crystal. This basin's design creates stunning visual depth while appropriately concealing the view of toiletries stored inside the vanity.

    FEATURES

    • Distinctive round spun-glass basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Glass material provides a strong durable surface that is easy to clean yet visually distinctive
    • Fits in or within a standard size countertop and works with a variety of faucet styles

    Material

    • Glass

    Installation

    • Under-mount

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-2361
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kallos®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-06-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)5.12
    • กว้าง (นิ้ว)16
    • ความลึก (นิ้ว)16
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา