เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tone™ Towel ring
Kohler

Tone™ Towel ring

With clean lines and a soft teardrop base, the Tone bathroom faucet and accessory collection features a fresh take on midcentury modern style. This inviting design, where minimalism meets warmth, makes for a perfect fit in any space. Paired with thoughtful functionality, the Tone collection is a dynamic beauty.

Features

  • Coordinates with Tone faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom
  • Includes installation hardware

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-27428
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tone™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)7.02
  • กว้าง (นิ้ว)8.9
  • ความลึก (นิ้ว)3.54
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • รหัส ETIMEG017210
  • ชื่อ ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_91
  • Uniclass 2015 DescriptionTowel rings
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 25
  • OmniClass TitleTowel Bars

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง