เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-27938 Enivo™ 60" vanity legs
Kohler

K-27938 Enivo™ 60" vanity legs

Elevate your style and vanity versatility with coordinating Enivo legs. Slender and supportive, Enivo legs are the perfect complement to this sleek, sophisticated cabinet line. An elegant add-on, this accessory was designed to match contrasting hardware finishes and to suit your personal style.

Features 
  • Legs offer the polished look of furniture in the bathroom.
  • Coordinates with Enivo vanity cabinets and Silestone® quartz vanity tops to complete your bathroom.
Material
  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
Installation
  • Installation hardware included.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-27938
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Enivo™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)17.63
  • กว้าง (นิ้ว)61.02
  • ความลึก (นิ้ว)22.36
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_47
  • Uniclass 2015 DescriptionLegs, pedestals, hangers and stringers
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass Number23-21 19 17 13
  • OmniClass TitleCasework Component Hardware

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง