เผยแพร่สินค้าของคุณ
Layne® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent
Kohler

Layne® Quiet-Close™ elongated toilet seat with antimicrobial agent

The Layne™ toilet seat is compatible with a wide variety of elongated one- and two-piece toilets. This toilet seat features innovative KOHLER® Quiet-Close™ technology that prevents slamming for a quieter bathroom environment. Unique Grip-Tight bumpers hold the seat firmly in place and prevent shifting.

Features

  • Quiet-Close™ elongated lid and seat prevents slamming
  • Grip-Tight bumpers hold seat firmly in place
  • Quick-Attach® hardware for fast and secure installation
  • Color-matched plastic hinges
  • Antimicrobial agent inhibits growth of odor-causing bacteria, mold, and mildew. This product does not protect users against bacteria, viruses, or other disease organisms. Always clean and wash this product thoroughly before and after each use
  • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging

Material

  • Plastic construction

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-30015-A
  • Product familyToilet Seats
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Layne®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-09-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)1.9
  • กว้าง (นิ้ว)14.17
  • ความลึก (นิ้ว)19.63
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
  • รหัส ETIMEC011196
  • ชื่อ ETIMToilet seat
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 19 17
  • OmniClass TitleWater Closet Seats

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา